Meniu Caută

Piuliță hexagonală M3 5.5 mm PA Natural

Aceasta piuliță hexagonală este realizată din nailon de culoare naturală. Utilizată în aplicații în care este nevoie ca piulița să fie rezistentă din punct de vedere electric, chimic și termic. Consultați standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 și DIN 934 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10279137

Numărul piesei producătorului:

496239

2326 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,5749 RON
10000 + 0,4723 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

574,90 RON

1000 x 0,5749 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M3
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne