Meniu Caută

Piuliţe hexagonale metalice

În stoc

Štandardné šesťhranné matice sú jednou z najbežnejších dostupných matíc a používajú sa s kotvami, svorníkmi, skrutkami s maticou, čapmi, závitovými tyčami a na akýchkoľvek iných spojovacích prvkoch, ktoré majú závity strojových skrutiek.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Cumpără
0,1339 RON - 0,1339 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
0,5515 RON - 0,7634 RON 2284 În stoc
M8
13.0 mm
0,1101 RON - 0,1101 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
0,289 RON - 0,456 RON 5030 În stoc
M6
10.0 mm
0,1369 RON - 0,1369 RON 2900 În stoc
M5
8.0 mm
Piuliță hexagonală M8 13.0 mm Oțel moale

10180150

Interval de preț
0,7634 RON - 0,5515 RON

Niveluri de stoc
2284 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Formă piuliță
    Hexagonal
  • Material complet
    Oțel moale
Piuliță hexagonală M6 10.0 mm Oțel moale

10180143

Interval de preț
0,456 RON - 0,289 RON

Niveluri de stoc
5030 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Formă piuliță
    Hexagonal
  • Material complet
    Oțel moale
Piuliță hexagonală M5 8.0 mm Oțel moale

10180136

Interval de preț
0,1369 RON - 0,1369 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Formă piuliță
    Hexagonal
  • Material complet
    Oțel moale