Klietkové matice sa používajú do štvorcových otvorov, ktoré sa bežne nachádzajú na montážnych koľajničkách regálových systémov. Kombinácia štvorcového otvoru a matice sa používa v regálových systémoch, pretože umožňuje výber veľkostí matíc a skrutiek. Ak sú závity poškodené, maticu je možné ľahko vymeniť. Náš sortiment je vyrobený z ocele a je dostupný v rôznych veľkostiach.
Cod Serie: SR6227
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6087 RON - 1,5863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1803 RON - 3,0912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,6473 RON - 1,6947 RON | 450 În stoc |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina