Meniu Caută

Piuliță de blocare M3 5.5 mm Oțel Natural

Această piuliță de blocare hexagonală este fabricată din oțel zincat și este proiectată pentru a absorbi vibrațiile și a preveni slăbirea piuliței. Conformă cu DIN985 și ISO 10511.
Numărul piesei Essentra:

10240182

Numărul piesei producătorului:

348030040952

150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3587 RON
1000 + 0,2573 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

179,35 RON

500 x 0,3587 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M3
Suprafață de contact Plat
Formă piuliță Locking
Formă piuliță Hexagonal
Material Oțel
Finalizare Placat cu zinc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne