Meniu Caută

Piuliță pătrată TR10 x 2 17.0 Oțel

Piulița din oțel pătrată este un tip de dispozitiv de fixare utilizat pentru aplicații grele cu viteze de rotație scăzute, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte. Oferă o soluție de prindere sigură și durabilă. Sunt cu filet pe stânga, rezistente la coroziune și umiditate.
Numărul piesei Essentra:

20148652

Numărul piesei producătorului:

20148652

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 36,5856 RON
10 - 19 32,9498 RON
20 - 49 31,122 RON
50 - 99 29,2448 RON
100 + 27,417 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,59 RON

1 x 36,5856 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 1.0
Lead 2.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 150.0
h1 & w1 17.0
Dimensiune filet TR10 x 2
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne