Meniu Caută

Piuliță pătrată TR16 x 4 28.0 Oțel

Piulița din oțel pătrată este un tip de dispozitiv de fixare utilizat pentru aplicații grele cu viteze de rotație scăzute, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte. Oferă o soluție de prindere sigură și durabilă. Sunt cu filet pe stânga, rezistente la coroziune și umiditate.
Numărul piesei Essentra:

20148737

Numărul piesei producătorului:

20148737

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 45,5048 RON
10 - 19 40,9526 RON
20 - 49 38,6802 RON
50 - 99 36,4078 RON
100 + 34,1354 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

45,50 RON

1 x 45,5048 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 1.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 770.0
h1 & w1 28.0
Dimensiune filet TR16 x 4
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne