Meniu Caută

Piuliță pătrată TR18 x 8 30.0 Oțel

Piulița din oțel pătrată este un tip de dispozitiv de fixare utilizat pentru aplicații grele cu viteze de rotație scăzute, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte. Oferă o soluție de prindere sigură și durabilă. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și umiditate.
Numărul piesei Essentra:

20148775

Numărul piesei producătorului:

20148775

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 88,1691 RON
10 - 19 79,3364 RON
20 - 49 74,9398 RON
50 - 99 70,5432 RON
100 + 66,1466 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

88,17 RON

1 x 88,1691 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 2.0
d1 tol 7H 18.0
Lead 8.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 470.0
h1 & w1 30.0
Dimensiune filet TR18 x 8
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne