Meniu Caută

Piuliță pătrată TR30 x 2 45.0 Oțel

Piulița din oțel pătrată este un tip de dispozitiv de fixare utilizat pentru aplicații grele cu viteze de rotație scăzute, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte. Oferă o soluție de prindere sigură și durabilă. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și umiditate.
Numărul piesei Essentra:

20148904

Numărul piesei producătorului:

20148904

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 176,9063 RON
10 - 19 159,2162 RON
20 - 49 150,3736 RON
50 - 99 141,531 RON
100 + 132,6884 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

176,91 RON

1 x 176,9063 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 2.0
Lead 2.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1335.0
h1 & w1 45.0
Dimensiune filet TR30 x 2
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne