20149062
20149062
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 770,9364 RON |
10 - 19 | 693,823 RON |
20 + | 655,291 RON |
Numărul de porniri | 1.0 |
---|---|
Lead | 6.0 |
Direcție filet | Pe stânga |
Suprafață de contact | 2544.0 |
d2 | 6.0 |
h1 & w1 | 50.0 |
h2 | 6.5 |
l2 | 49.0 |
w2 | 38.0 |
Dimensiune filet | TR30 x 6 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.