20149086
20149086
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 379,1944 RON |
10 - 19 | 341,2552 RON |
20 - 49 | 322,335 RON |
50 + | 303,3654 RON |
Numărul de porniri | 1.0 |
---|---|
Lead | 4.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 770.0 |
d2 | 5.0 |
h1 & w1 | 35.0 |
h2 | 5.2 |
l2 | 26.0 |
w2 | 24.0 |
Dimensiune filet | TR16 x 4 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.