Meniu Caută

Piuliță pătrată TR30 x 6 50.0 Bronz

Piulița de bronz pătrată este un dispozitiv de fixare mecanic utilizat atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Cu filet pe dreapta și cu un orificiu care permite trecerea șurubului și servește la ținerea șurubului.
Numărul piesei Essentra:

20149109

Numărul piesei producătorului:

20149109

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 723,0184 RON
10 - 19 650,6968 RON
20 + 614,5854 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

723,02 RON

1 x 723,0184 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 1.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Dimensiune filet TR30 x 6
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne