Meniu Caută

Piuliță pătrată TR16 x 4 30.0 Alamă

Piulițele pătrate din alamă sunt tipuri de elemente de fixare utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt solide și rezistente la coroziune, umiditate și alte elemente, permițând fixarea ușoară, precisă și sigură a șuruburilor cu avans. Cu filet pe stânga și utilizate în industrii precum cea auto.
Numărul piesei Essentra:

20149130

Numărul piesei producătorului:

20149130

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 182,78 RON
10 - 19 164,502 RON
20 - 49 155,363 RON
50 - 99 146,224 RON
100 + 137,085 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

182,78 RON

1 x 182,78 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 1.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 770.0
h1 & w1 30.0
Dimensiune filet TR16 x 4
Material Alamă
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne