20149314
20149314
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 408,0094 RON |
10 - 19 | 367,1902 RON |
20 - 49 | 346,788 RON |
50 - 99 | 326,3858 RON |
100 + | 305,9836 RON |
Numărul de porniri | 1.0 |
---|---|
Lead | 7.0 |
Direcție filet | Pe stânga |
Suprafață de contact | 4013.0 |
d2 | 8.0 |
h1 & w1 | 60.0 |
h2 | 8.5 |
l2 | 55.0 |
w2 | 49.0 |
Dimensiune filet | TR40 x 7 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.