20149321
20149321
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 604,4584 RON |
10 - 19 | 543,9928 RON |
20 + | 513,8094 RON |
Numărul de porniri | 1.0 |
---|---|
Lead | 8.0 |
Direcție filet | Pe stânga |
Suprafață de contact | 6502.0 |
d2 | 8.0 |
h1 & w1 | 70.0 |
h2 | 8.5 |
l2 | 70.0 |
w2 | 60.0 |
Dimensiune filet | TR50 x 8 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.