Meniu Caută

Piuliță pătrată TR60 x 9 80.0 Oțel

Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt elemente de fixare utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Orificiile permit lubrifierea ușoară, permițând mecanisme de blocare sigure și scăderea greutății. Sunt cu filet pe stânga, rezistente la coroziune și umiditate.
Numărul piesei Essentra:

20149338

Numărul piesei producătorului:

20149338

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 958,271 RON
10 - 19 862,4252 RON
20 + 814,5072 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

958,27 RON

1 x 958,271 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 1.0
Lead 9.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 8718.0
d2 8.0
h1 & w1 80.0
h2 8.5
l2 80.0
w2 69.0
Dimensiune filet TR60 x 9
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne