Meniu Caută

Piuliță pătrată TR12 x 3 25.0 Oțel

Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt elemente de fixare utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Orificiile permit lubrifierea ușoară, permițând mecanisme de blocare sigure și scăderea greutății. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și umiditate.
Numărul piesei Essentra:

20149345

Numărul piesei producătorului:

20149345

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 135,2078 RON
10 - 19 121,6722 RON
20 - 49 114,9044 RON
50 - 99 108,186 RON
100 + 101,4182 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

135,21 RON

1 x 135,2078 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 1.0
Lead 3.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 739.0
d2 4.0
h1 & w1 25.0
h2 4.2
l2 20.0
w2 17.0
Dimensiune filet TR12 x 3
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne