Meniu Caută

Piuliță pătrată TR16 x 4 35.0 Oțel

Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt elemente de fixare utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Orificiile permit lubrifierea ușoară, permițând mecanisme de blocare sigure și scăderea greutății. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și umiditate.
Numărul piesei Essentra:

20149352

Numărul piesei producătorului:

20149352

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 156,2275 RON
10 - 19 140,5924 RON
20 - 49 132,7872 RON
50 - 99 124,982 RON
100 + 117,1768 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

156,23 RON

1 x 156,2275 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Numărul de porniri 1.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 770.0
d2 5.0
h1 & w1 35.0
h2 5.2
l2 24.0
w2 21.0
Dimensiune filet TR16 x 4
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne