Meniu Caută

Piulițe pătrate

În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, Alamă Cod Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Material h1 & w1 Direcție filet Lead Cumpără
146,8662 RON - 195,8241 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Oțel
35.0
Pe stânga
4.0
128,9834 RON - 171,9639 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Oțel
35.0
Pe stânga
4.0
117,1768 RON - 156,2275 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
4.0
278,4678 RON - 371,3102 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
Oțel
60.0
Pe dreapta
7.0
167,0214 RON - 222,6952 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Alamă
35.0
Pe dreapta
4.0
24,5024 RON - 32,6658 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
591,3674 RON - 657,0694 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
Alamă
60.0
Pe dreapta
6.0
222,3988 RON - 278,0232 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Alamă
40.0
Pe dreapta
4.0
226,993 RON - 302,6837 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 4
40.0
Oțel
60.0
Pe dreapta
4.0
324,6568 RON - 432,8922 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR44 x 7
44.0
Oțel
65.0
Pe stânga
7.0
960,7312 RON - 1 067,4846 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR40 x 7
40.0
Bronz
60.0
Pe stânga
7.0
319,6674 RON - 399,5966 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR16 x 4
16.0
Bronz
35.0
Pe stânga
4.0
111,1006 RON - 148,1037 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Oțel
25.0
Pe stânga
3.0
156,5486 RON - 208,7199 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Oțel
40.0
Pe dreapta
4.0
171,7144 RON - 228,9443 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Oțel
40.0
Pe stânga
4.0
655,291 RON - 770,9364 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR30 x 6
30.0
Bronz
50.0
Pe stânga
6.0
740,259 RON - 870,8973 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR60 x 9
60.0
Oțel
80.0
Pe dreapta
9.0
  • din 4