Meniu Caută

Piulițe striate - Rotunde, din plastic

În stoc

O piuliță cu o suprafață exterioară striată, care permite instalarea și scoaterea rapidă, fără ajutorul sculelor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Diametru exterior Material complet Înălțime totală Cumpără
1,2198 RON - 2,2316 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Alb
20.0 mm
Poliamidă 6/6
11.0 mm
1,2719 RON - 2,3274 RON 900 În stoc
M5
Negru
13.0 mm
30% fibră de sticlă
5.0 mm
0,6695 RON - 1,2225 RON 200 În stoc
M3
Alb
12.0 mm
Poliamidă 6/6
7.0 mm
1,2198 RON - 2,2316 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Alb
20.0 mm
Poliamidă 6/6
11.0 mm
1,5608 RON - 2,5465 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Alb
24.0 mm
Poliamidă 6/6
8.0 mm
  • din 2
Piuliță striată M5 13.0 mm 5.0 mm PA Negru

10089286

Interval de preț
2,3274 RON - 1,2719 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru exterior
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    30% fibră de sticlă
Piuliță striată M3 12.0 mm 7.0 mm PA Alb

10328378

Interval de preț
1,2225 RON - 0,6695 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Poliamidă 6/6