Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime placă | Număr de orificii | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,9234 RON - 80,1768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| 81,229 RON - 117,5167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||
| 104,4531 RON - 156,6517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
| 156,6517 RON - 234,9915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
| 130,5663 RON - 195,8286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina