Meniu Caută

Placă de poziționare 21.0 mm 12.0 mm Nailon

Locating Plate is made from Nylon 6 and offers quick mounting and removal of screens, secondary glazing and frames.
Numărul piesei Essentra:

10119044

Numărul piesei producătorului:

076000200001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,4649 RON
500 - 999 1,3691 RON
1000 + 1,0569 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

366,23 RON

250 x 1,4649 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 21.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne