Meniu Caută

Placă de prindere 12.2 9.0 16.0 Oţel inoxidabil 304

Această placă de prindere pentru clemele cu camă spiralată asigură alinierea, previne mișcarea și îmbunătățește performanța de prindere. Distribuie forța de strângere și elimină șansa de alunecare în timpul funcționării mașinii. Are o latură curbată, cu suprafață netedă, fermă, și un orificiu de montare bine găurit în centru.
Numărul piesei Essentra:

20265991

Numărul piesei producătorului:

20265991

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 35,1388 RON
10 - 19 31,6449 RON
20 - 49 29,848 RON
50 + 28,101 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

35,14 RON

1 x 35,1388 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 12.2
Pentru clemă spirală dimensiune d2 16.0
h1 9.0
l1 2.9
w1 16.0
w2 20.0
t1 1.0
Greutate g 51.0
Material Oţel inoxidabil 304

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne