Meniu Caută

Placă de ridicare pentru încuietoare glisantă 40.0 5.5 Oţel inoxidabil 304

Placa de ridicare utilizată cu încuietori glisante este dreptunghiulară și plată. Este folosită pentru a ridica înălțimea suprafeței de blocare pentru a o face mai accesibilă și mai ușor de utilizat. Îmbunătățește stabilitatea și durabilitatea încuietorilor, asigurându-se că acestea își mențin poziția în siguranță și nu se mișcă sau se deplasează în timpul utilizării.
Numărul piesei Essentra:

20190958

Numărul piesei producătorului:

20190958

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 29,9364 RON
10 - 19 26,9428 RON
20 - 49 25,4459 RON
50 - 99 23,9491 RON
100 + 22,4523 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,94 RON

1 x 29,9364 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 5.5
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne