Meniu Caută

Placă de cântar - Un singur cântar 100.0 90.0 Aluminiu

Placa gradată unică este proiectată pentru a oferi o poziționare precisă și repetabilă a clemelor glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Dispune de o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul unei margini, permițând utilizatorilor să facă măsurători precise. Are o metodă de montare cu șurub și este rezistentă la uzură.
Numărul piesei Essentra:

20191481

Numărul piesei producătorului:

20191481

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 20,8468 RON
10 - 19 18,7621 RON
20 - 49 17,7197 RON
50 - 99 16,6774 RON
100 + 15,6351 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,85 RON

1 x 20,8468 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Cântar individual
Tip de montare Screw Mount
Numărul de găuri de montare 2.0
Direction of measurement Left
Scale position Top
d1 3.5
l1 100.0
l2 90.0
Material Aluminiu
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne