Meniu Caută

Placă de cântar - Un singur cântar 150.0 70.0 Aluminiu

Placa gradată unică este proiectată pentru a oferi o poziționare precisă și repetabilă a clemelor glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Dispune de o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul unei margini, permițând utilizatorilor să facă măsurători precise. Are o metodă de montare cu șurub și este rezistentă la uzură.
Numărul piesei Essentra:

20191498

Numărul piesei producătorului:

20191498

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 28,652 RON
10 - 19 25,7868 RON
20 - 49 24,3542 RON
50 - 99 22,9216 RON
100 + 21,489 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,65 RON

1 x 28,652 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Cântar individual
Tip de montare Screw Mount
Numărul de găuri de montare 3.0
Direction of measurement Left
Scale position Top
d1 3.5
l1 150.0
l2 70.0
Material Aluminiu
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne