Meniu Caută

Placă de cântar - Un singur cântar 100.0 90.0 Aluminiu

Placa gradată unică este proiectată pentru a oferi o poziționare precisă și repetabilă a clemelor glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Dispune de o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul unei margini, permițând utilizatorilor să facă măsurători precise. Are o metodă de montare cu șurub și este rezistentă la uzură.
Numărul piesei Essentra:

20191535

Numărul piesei producătorului:

20191535

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 20,8468 RON
10 - 19 18,7621 RON
20 - 49 17,7198 RON
50 - 99 16,6774 RON
100 + 15,6351 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,85 RON

1 x 20,8468 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Single Scale
Tip de montare Screw Mount
d1 3.5
Material Aluminiu
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne