Meniu Caută

Placă de cântar - Un singur cântar 200.0 95.0 Aluminiu

Placa gradată unică este proiectată pentru a oferi o poziționare precisă și repetabilă a clemelor glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Dispune de o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul unei margini, permițând utilizatorilor să facă măsurători precise. Are o metodă de montare cu șurub și este rezistentă la uzură.
Numărul piesei Essentra:

20191559

Numărul piesei producătorului:

20191559

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 35,9138 RON
10 - 19 32,3224 RON
20 - 49 30,5267 RON
50 - 99 28,731 RON
100 + 26,9353 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

35,91 RON

1 x 35,9138 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Cântar individual
Tip de montare Screw Mount
Numărul de găuri de montare 3.0
Direction of measurement Right
Scale position Top
d1 3.5
l1 200.0
l2 95.0
Material Aluminiu
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne