Meniu Caută

Sisteme de intrare pentru cabluri;17

Aceasta plăcuță din nailon pentru intrare cabluri oferă o tehnologie de conectare fără unelte pentru cablarea mașinilor și echipamentelor. Este potrivită unei varietăți de tipuri de manșoane pentru o gamă largă de cerințe de cablu. Oferă protecție IP66 la utilizarea în cazul dulapurilor și ansamblurilor electrice.
Numărul piesei Essentra:

10207437

Numărul piesei producătorului:

1334521

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 302,6403 RON
10 - 29 201,7601 RON
30 + 172,9392 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

302,64 RON

1 x 302,6403 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Număr de orificii 17
Configurație gaură 5.0 - 9.2 mm (x17)
Culoare Negru
Material placă EPDM
Material complet flanșă Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne