Meniu Caută

Plăcuțe de suspensie 7.0 mm 7.0 mm HDPE Natural

This Suspension plate is used to support and stabilise structures or equipment. It is well-known for its exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Ideal for use on electrical and lighting components and can offer strain relief for cables. Natural made from HDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10126455

Numărul piesei producătorului:

150070700004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6968 RON
1000 + 0,5011 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

348,40 RON

500 x 0,6968 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu A 7.0 mm
Diametru orificiu B 7.0 mm
Lungime totală 32.0 mm
Grosime 16.0 mm
Culoare Natural
Material HDPE
Standard filet Imperial

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne