Meniu Caută

Plăcuțe din cauciuc - Plăcuțe antialunecare

În stoc

Plăcuțele antialunecare sunt ideale pentru acoperirea picioarelor de nivelare ale utilajelor și transportoarelor cu bandă. Aceste plăcuțe pot susține sarcini mari și oferă aderență sporită pentru a împiedica deplasarea și alunecarea.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Număr de orificii de montare Material Diametru bază Cumpără
4,448 RON - 5,3168 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
Cauciuc
4,448 RON - 5,3168 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
Cauciuc
1,6018 RON - 1,6429 RON Solicitați termenul de livrare aici
1
PP
7,5603 RON - 9,0257 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
Cauciuc
1,0775 RON - 1,0993 RON Solicitați termenul de livrare aici
1
PP
11,321 RON - 13,5126 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
2
Cauciuc
89.0 mm
3,3327 RON - 3,9552 RON 20 În stoc
50.0 mm
2
Cauciuc
42.0 mm
Garnitură cauciuc 42.0 mm Plain Negru

10631997

Interval de preț
3,9552 RON - 3,3327 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    42.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc
  • Bază cu fixare în bolțuri
    Normal
  • Cod Vamal
    3926909790