Meniu Caută

Plasă de protecție pentru mobilă - LDPE

În stoc

Ochranná sieť sa bežne používa na nábytok, ideálna je tiež na vonkajšiu ochranu plynových fliaš a iných predmetov nepravidelného tvaru. Sieťovina poskytuje aplikáciám ochranu pred poškodením počas prepravy, manipulácie a pri skladovaní predmetov.

Sieťovina sa dodáva v praktickom dávkovacom kartóne, ktorý používateľom umožní aplikovať sieťku jednoducho a rýchlo.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, prírodná, oranžová, purpurová, červená, žltá a fialová
.

Cod Serie: SR1027

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim de înfășurare Diametru minim de înfășurare Cumpără
220,1924 RON - 220,1924 RON 176 În stoc
357,3215 RON - 357,3215 RON 4 În stoc
669,3257 RON - 669,3257 RON 16 În stoc
128,805 RON - 128,805 RON 73 În stoc
441,4527 RON - 441,4527 RON Solicitați termenul de livrare aici
424,7223 RON - 424,7223 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plasă de protecţie tubulară 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Roșu

10261583

Interval de preț
220,1924 RON - 220,1924 RON

Niveluri de stoc
176 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Rolă
  • Cod Vamal
    3926909790
Plasă de protecţie tubulară 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Portocaliu

10261552

Interval de preț
357,3215 RON - 357,3215 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Rolă
  • Cod Vamal
    3926909790
Plasă de protecţie tubulară 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Albastru

10261606

Interval de preț
669,3257 RON - 669,3257 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Rolă
  • Cod Vamal
    3926909790
Plasă de protecţie tubulară 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violet

10261576

Interval de preț
128,805 RON - 128,805 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Violet
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Preț per
    Rolă
  • Cod Vamal
    3926909790