Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5398 RON - 12,1877 RON | 9 În stoc |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 14,2785 RON - 22,5131 RON | 5 În stoc |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 35,0288 RON - 65,733 RON | 273 În stoc |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 75,5753 RON - 142,0277 RON | 690 În stoc |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,1256 RON - 13,3967 RON | 9 În stoc |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,7525 RON - 15,0687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10,8043 RON - 17,0934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,8317 RON - 25,0146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9,4009 RON - 17,6491 RON | 5 În stoc |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,8068 RON - 9,2511 RON | 276 În stoc |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 23,1617 RON - 36,5492 RON | 4895 În stoc |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 17,6835 RON - 27,8941 RON | 5 În stoc |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,0413 RON - 18,8999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,8345 RON - 21,2134 RON | 20 În stoc |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 62,9181 RON - 118,1248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 76,5426 RON - 143,8343 RON | 7 În stoc |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 47,1097 RON - 108,3565 RON | 95 În stoc |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,8287 RON - 16,3984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,8449 RON - 10,9647 RON | 1 În stoc |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,8477 RON - 14,5919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina