Meniu Caută

Presetupe spiralate PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Gri

Această presetupă spiralată pentru cabluri este ideală în cazul dulapurilor electrice pentru detensionarea și protejarea cablurilor împotriva mișcării în timpul aplicațiilor. Realizată din nailon de culoare gri, cu filet tip PG. Piulița și șaiba de sigilare necesare pentru instalare pot fi comandate separat.
Numărul piesei Essentra:

10264829

Numărul piesei producătorului:

467374

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 3,6829 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

184,15 RON

50 x 3,6829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Formă presetupă Spiralate
Lungime filet de montare 8.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6
Dimensiune filet PG7

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne