Meniu Caută

Presetupe spiralate PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Gri

Această presetupă spiralată pentru cabluri este ideală în cazul dulapurilor electrice pentru detensionarea și protejarea cablurilor împotriva mișcării în timpul aplicațiilor. Realizată din nailon de culoare gri, cu filet tip PG. Piulița și șaiba de sigilare necesare pentru instalare pot fi comandate separat.
Numărul piesei Essentra:

10264850

Numărul piesei producătorului:

467380

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 6,3936 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

159,84 RON

25 x 6,3936 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Formă presetupă Spiralate
Lungime filet de montare 9.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6
Dimensiune filet PG13.5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne