Meniu Caută

Presetupe spiralate PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Gri

Această presetupă spiralată pentru cabluri este ideală în cazul dulapurilor electrice pentru detensionarea și protejarea cablurilor împotriva mișcării în timpul aplicațiilor. Realizată din nailon de culoare gri, cu filet tip PG. Piulița și șaiba de sigilare necesare pentru instalare pot fi comandate separat.
Numărul piesei Essentra:

10264874

Numărul piesei producătorului:

467384

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 12,7736 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

127,74 RON

10 x 12,7736 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Formă presetupă Spiralate
Lungime filet de montare 10.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6
Dimensiune filet PG21

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne