Meniu Caută

Presetupe spiralate M12 3.0 mm 6.5 mm PA Negru

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Numărul piesei Essentra:

10264881

Numărul piesei producătorului:

467386

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 3,6829 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

184,15 RON

50 x 3,6829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă presetupă Spiralate
Lungime filet de montare 8.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6
Dimensiune filet M12

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne