Meniu Caută

Presetupe spiralate M20 6.0 mm 12.0 mm PA Negru

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Numărul piesei Essentra:

10264904

Numărul piesei producătorului:

467392

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 5,7775 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

144,44 RON

25 x 5,7775 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă presetupă Spiralate
Lungime filet de montare 9.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 6
Dimensiune filet M20

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne