These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Cod Serie: SR6575
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet corp | Dimensiune filet prezon | Cuplu minim | Cuplu minim | Material corp | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8434 RON - 14,968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
8,2779 RON - 13,9367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
9,5213 RON - 20,029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
7,606 RON - 17,1451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
22,4851 RON - 22,4851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
7,1943 RON - 16,1355 RON | 50 În stoc |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
4,7261 RON - 10,4776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
5,036 RON - 11,2948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
13,2494 RON - 21,2209 RON | 593 În stoc |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Oțel inoxidabil
|
1
|
||
5,3243 RON - 12,0016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
6,1675 RON - 14,0203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
5,9373 RON - 9,7556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
17,6133 RON - 17,6133 RON | 6500 În stoc |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Acetal albastru
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.