Meniu Caută

Tijă filetată 1000.0 mm (L) M12 PA

Această tijă filetată este fabricată din nailon natural și este utilizată în aplicații în care este necesară o soluție rezistentă la substanțe chimice, izolatoare, ușoară și nemagnetică.
Numărul piesei Essentra:

10178751

Numărul piesei producătorului:

0060070000VR

48 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 73,0004 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

365,00 RON

5 x 73,0004 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Culoare Natural
Material complet Poliamidă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne