Meniu Caută

Tijă filetată 63.5 mm (L) 1/4-20 PA

Această tijă filetată este fabricată din nailon natural și este utilizată în aplicații în care este necesară o soluție rezistentă la substanțe chimice, izolatoare, ușoară și nemagnetică.
Numărul piesei Essentra:

10373347

Numărul piesei producătorului:

3825020250SD

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,6528 RON
2500 - 9999 0,5875 RON
10000 + 0,5288 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

326,40 RON

500 x 0,6528 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 1/4-20
Culoare Natural
Material complet Poliamidă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne