Meniu Caută

Tijă filetată 76.2 mm (L) 3/8-16 PA

Această tijă filetată este fabricată din nailon natural și este utilizată în aplicații în care este necesară o soluție rezistentă la substanțe chimice, izolatoare, ușoară și nemagnetică.
Numărul piesei Essentra:

10373453

Numărul piesei producătorului:

3837516300SD

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,5755 RON
2500 - 9999 1,4179 RON
10000 + 1,2761 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

787,75 RON

500 x 1,5755 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 3/8-16
Culoare Natural
Material complet Poliamidă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne