Meniu Caută

Tijă filetată 50.8 mm (L) 1/2-13 PA

Această tijă filetată este fabricată din nailon natural și este utilizată în aplicații în care este necesară o soluție rezistentă la substanțe chimice, izolatoare, ușoară și nemagnetică.
Numărul piesei Essentra:

10373484

Numărul piesei producătorului:

3850013200SD

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,8011 RON
1250 - 4999 1,6209 RON
5000 + 1,4589 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

450,28 RON

250 x 1,8011 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 1/2-13
Culoare Natural
Material complet Poliamidă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne