Meniu Caută

Protecţii pentru margini 2.0 mm 8.0 mm PVC Alb

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Numărul piesei Essentra:

10237533

Numărul piesei producătorului:

34009590003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 371,2726 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

371,27 RON

1 x 371,2726 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 8.0 mm
Lățime bandă 5.6 mm
Culoare Alb
Material complet Clorură de vinil
Model Protecţii pentru margini
Tip 1
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne