Meniu Caută

Protecţii pentru margini 3.5 mm 10.0 mm PVC Alb

This edge protector is manufactured from PVC and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Numărul piesei Essentra:

10237595

Numărul piesei producătorului:

34009701003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 974,8405 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

974,84 RON

1 x 974,8405 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 10.0 mm
Lățime bandă 12.0 mm
Culoare Alb
Material complet Clorură de vinil
Model Protecţii pentru margini
Tip Protecţii pentru margini
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne