Meniu Caută

Protecţii pentru margini 3.8 mm 11.7 mm PVC Gri

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Numărul piesei Essentra:

10237618

Numărul piesei producătorului:

34009802002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 415,7045 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 415,70 RON

1 x 1 415,7045 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 21.5 mm
Lățime bandă 9.7 mm
Culoare Gri
Material complet Clorură de vinil
Model Protecţii pentru margini
Tip Protecţii pentru margini
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne