Meniu Caută

Spiralguard FRAS 23.0 mm 22.9 mm 3.5 mm HDPE Gri

Numărul piesei Essentra:

10170601

Numărul piesei producătorului:

SGX-32FRAS

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 136,6115 RON
10 + 979,8375 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 136,61 RON

1 x 1 136,6115 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.0
C 3.5 mm
Lungime rolă 20.0 m
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mare
Pentru utilizare cu -12 Hydraulic Hose
Specificații ISO 6805
Standard ISO
Standard NSW
Caracteristici speciale (Toate) High Abrasion Resistant, UV Resistant, Flame Retardant, Anti-Stat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne