Meniu Caută

Spiralguard FRAS 30.5 mm 29.0 mm 4.3 mm HDPE Gri

Numărul piesei Essentra:

10170618

Numărul piesei producătorului:

SGX-40FRAS

11 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 434,1537 RON
10 + 1 236,3394 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 434,15 RON

1 x 1 434,1537 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
B 30.5 mm
Lungime rolă 20.0 m
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mare
Pentru utilizare cu furtun hidraulic -16
Standard ISO
Standard NSW
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne