Meniu Caută

Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 101.6 mm Negru

Protecțiile pentru furtun protejează împotriva uzurii prin abraziune în punctul de contact cu suprafețele dure. Protecția realizată din PVC negru se poate fixa cu trei brățări de cablu.
Numărul piesei Essentra:

10308202

Numărul piesei producătorului:

600621

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 8,7896 RON
100 + 7,3657 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

439,48 RON

50 x 8,7896 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 101.6 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne