Meniu Caută

Protecţii anti-uzură pentru furtunuri 203.2 mm Negru

Hose protector guards against abrasion caused by point of contact wear with abrasive surfaces. The Black PVC protector can be secured with 3 cable ties.
Numărul piesei Essentra:

10308257

Numărul piesei producătorului:

600627

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 18,0994 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

904,97 RON

50 x 18,0994 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 203.2 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne