Meniu Caută

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

În stoc

Chrániče celého čela príruby majú lepiacu podložku, jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Chrániče poskytujú celoplošnú ochranu vonkajšieho priemeru príruby. Spĺňajú špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47 s menovitým tlakom 15 libier (lb).

Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.

  • Materiál: polyetylén (PE)
  • Farba: čierna



Cod Serie: SR1373

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune nominală conductă compatibilă OD Cumpără
118,4408 RON - 118,4408 RON Solicitați termenul de livrare aici
15,3065 RON - 34,7724 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,6948 RON - 15,082 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,2579 RON - 9,6078 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,4616 RON - 16,8974 RON Solicitați termenul de livrare aici
234,7048 RON - 234,7048 RON Solicitați termenul de livrare aici
10,3366 RON - 23,3212 RON Solicitați termenul de livrare aici
253,5847 RON - 253,5847 RON Solicitați termenul de livrare aici
12,7052 RON - 28,7675 RON Solicitați termenul de livrare aici
107,6386 RON - 107,6386 RON Solicitați termenul de livrare aici
40,676 RON - 92,0282 RON Solicitați termenul de livrare aici
90,4564 RON - 90,4564 RON Solicitați termenul de livrare aici
158,2543 RON - 158,2543 RON Solicitați termenul de livrare aici
30,1613 RON - 68,4276 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,2567 RON - 14,2441 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,6253 RON - 19,4111 RON 25 În stoc
103,4218 RON - 103,4218 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,7239 RON - 8,4208 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,7787 RON - 8,5464 RON Solicitați termenul de livrare aici
21,7139 RON - 49,2957 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Disc adeziv 88.9 mm 215.9 mm PE Negru

10163498

Interval de preț
19,4111 RON - 8,6253 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
  • Specificații
    ASME/ANSI B16.5
  • Specificații
    ASME/ANSI B16.47